Termékek közzététele
KIT CONNECTA “RG” DN50 > DN40
Lovato

KIT CONNECTA “RG” DN50 > DN40

KIT CONNECTA “RG” DN50 > DN40 reducers
Specifikáció
  • KIT CONNECTA “RG” DN50 > DN40 Reduction and adaptation kit from DN50 modular header to DN40 distribution module. Made in steel S235 painted with epoxy powder, complete with flanges DN50 PN10 - 4 holes and insulation in Trocellen C080 RN2, thickness 30 mm λ 0,034 W/mk on the primary side. Secondary side made in brass G2" connections with nuts. Screw and gaskets kit included
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKIT-CONNECTA-RG-DN50-DN40
  • TermékcsaládHERCULES
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-04-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • UNSPSC névPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC kód26

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Afrika