Termékek közzététele
LP® Legacy® Premium Sub-Flooring

LP® Legacy® Premium Sub-Flooring

Elevate Sub-Floor Durability

  • Bending Stiffness: Parallel Direction (Nominal 8´) – 395,120
  • Bending Stiffness: Perpendicular Direction Nominal (4´) – 160,980
  • Bending Strength: Parallel Direction Nominal (8´) – 1,300
  • Bending Strength: Perpendicular Direction Nominal (4´) – 750
  • Panel Weight Southern species: 82 lbs; Northern species: 76 lbs
  • Recognized as carbon negative by ASTM in 2023
Specifikáció
  • Features and Benefits

    One of the Stiffest in Class

    • APA-verified as one of the industry’s strongest, stiffest sub-floors alongside exceptional fastener holding.

    Superior Moisture Resistance

    • Sub-floor sheathing panels are packed with more strands, resin and wax to provide exceptional resistance to moisture and edge swell.

    Gorilla Tough® Panels

    • Wood strands are coated with water-resistant resins using Gorilla Glue Technology® for exceptional stiffness.

    Industry-Leading Warranty

    • LP offers a unique Covered Until It’s Covered® No-Sand Warranty PLUS a Lifetime Limited Warranty that lasts as long as the home.

    Carbon Negative

    • Qualifies as carbon negative, helping you build sustainably by choosing products that store more carbon than is released in their life cycle.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólp-legacy
  • TermékcsaládBuilding materials
  • TermékcsoportSmartSide®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-12-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
  • UNSPSC névSiding and exterior wall materials
  • UNSPSC kód301518
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 74 13
  • CSI MasterFormat 2014 névWood Wall Coverings
  • OmniClass szám23-13 37 13
  • OmniClass névExterior Wall Cladding
  • CSI UniFormat II kódB2010
  • CSI Uniformat II névExterior Walls

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika
Brazília
Egyesült Államok
Chile