Termékek közzététele
LP® SmartSide® Trim & Fascia
LP® SmartSide® Trim & Fascia

    LP® SmartSide® Trim & Fascia

    Now you can easily achieve the look you want with LP SmartSide Trim & Fascia. It’s available in lengths up to 16’ for fewer seams than most house trim, and you’ll get a premium appearance that enhances the curb appeal of any home. Plus, LP SmartSide Trim & Fascia come in a wide assortment of styles so you can add a touch of craftsmanship that’s hard to miss.

    Features & Benefits

    • Interior or exterior use, including corner boards, windows and doors
    • Narrow widths save cutting time
    • Pre-primed for exceptional paint adhesion
    • 16’ length can result in faster installation and fewer seams
    • Treated engineered wood strand or fiber substrate
    • Reversible Trim gives the natural look of cedar texture on one side and smooth finish on the other


    Specifikáció
    • Advanced Durability

      • Engineered wood technology offers superior protection against the elements.

      16 Foot Length

      • Can allow for faster installation and less jobsite waste.

      Fewer Seams

      • Can result in a cleaner, more elegant look.

      Industry-Leading Warranty

      • Backed by a 5/50-year limited warranty.

      Award-Winning

      • Green Builder Media's Most Sustainable Siding Supplier per the 2022 Brand Index.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólp-trim-fascia
    • TermékcsaládBuilding materials
    • TermékcsoportSmartSide®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-12-14
    • Verziószám3
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
    • UNSPSC névSiding and exterior wall materials
    • UNSPSC kód301518
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 74 13
    • CSI MasterFormat 2014 névWood Wall Coverings
    • OmniClass szám23-13 37 13
    • OmniClass névExterior Wall Cladding
    • CSI UniFormat II kódB2010
    • CSI Uniformat II névExterior Walls

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Észak-Amerika
    Brazília
    Egyesült Államok
    Chile