Termékek közzététele
LP® OSB Sheathing

LP® OSB Sheathing

Among the world’s most popular OSB sheathing products, offered in a variety of panel sizes and performance categories. All are APA-rated and backed by a 20-year transferable limited warranty.

Specifikáció
  • Benefits of LP® OSB Sheathing

    LP® OSB panels are certified by APA – The Engineered Wood Association and are manufactured in conformance with DOC Voluntary Product Standard PS 2.

    Strength for the Job

    • Reliable strength.

    Quality for the Job

    • Consistent quality throughout and is uniform and workable.

    Multiple Options

    • Available Performance Categories: from 3/8 to 1-1/8*

    *Performance category replaces the fractional nominal thickness used in PS2. The Performance Category is consistent with the panel thickness used in the U.S. model building codes.

    Availability

    • Widely distributed, LP OSB products are available when you need them.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólp-osb-sheathing
  • TermékcsaládBuilding materials
  • TermékcsoportOSB boards
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-12-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
  • UNSPSC névSiding and exterior wall materials
  • UNSPSC kód301518
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 74 13
  • CSI MasterFormat 2014 névWood Wall Coverings
  • OmniClass szám23-13 37 13
  • OmniClass névExterior Wall Cladding
  • CSI UniFormat II kódB2010
  • CSI Uniformat II névExterior Walls

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika
Brazília
Egyesült Államok
Chile