Termékek közzététele
LP® TechShield® Radiant Barrier Sheathing

LP® TechShield® Radiant Barrier Sheathing

Elevate Climate Control

  • Available panel size: 47-7/8˝ x 95-7/8˝
  • Available performance categories: 7/16˝, 15/32˝, and 19/32˝
  • Available on APA Exposure 1 rated OSB
  • Recognized as carbon negative by ASTM in 2023
Specifikáció
  • Features and Benefits

    Impressive Energy Efficiency

    • Helps block radiant heat in the roof panel from emitting into the home’s attic, reducing attic temperatures by up to 30º F.

    Super Moisture Resistance

    • VaporVents™ technology allows any trapped moisture to escape from the radiant barrier panels during and after installation.

    Helps Meet Energy Codes

    • May help builders qualify for various energy codes, including Green Building credits, energy rebates and lower HERS scores.

    Easy Installation

    • Installs like conventional roof sheathing, requiring no additional labor or installation time.

    Carbon Negative

    • Qualifies as carbon negative, helping you build sustainably by choosing products that store more carbon than is released in their life cycle.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólp-techshield
  • TermékcsaládBuilding materials
  • TermékcsoportSmartSide®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-12-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
  • UNSPSC névSiding and exterior wall materials
  • UNSPSC kód301518
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 74 13
  • CSI MasterFormat 2014 névWood Wall Coverings
  • OmniClass szám23-13 37 13
  • OmniClass névExterior Wall Cladding
  • CSI UniFormat II kódB2010
  • CSI Uniformat II névExterior Walls

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika
Brazília
Egyesült Államok
Chile