Termékek közzététele
LP® TopNotch 350 Durable Sub-Flooring

LP® TopNotch 350 Durable Sub-Flooring

Elevate structural stability

  • Recognized as carbon negative by ASTM in 2023
  • Available performance categories from 19/32 to 1-1/8*
  • Can be used for residential and light commercial applications
  • LP TopNotch Sub-Flooring panels are certified by the APA
Specifikáció
  • Features and Benefits

    Performance

    • Incredible strength, stiffness and moisture resistance.

    Easy Installation

    • Self-spacing tongue and groove design speeds installation.

    Innovation

    • Designed for optimum moisture resistance.

    RainChannel® Technology

    • Unique RainChannel notch system to help drain rainwater away during construction.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólp-topnotch
  • TermékcsaládBuilding materials
  • TermékcsoportSmartSide®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-12-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyeg alatti hő- és hangszigetelő réteg
  • UNSPSC névSiding and exterior wall materials
  • UNSPSC kód301518
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 74 13
  • CSI MasterFormat 2014 névWood Wall Coverings
  • OmniClass szám23-13 37 13
  • OmniClass névExterior Wall Cladding
  • CSI UniFormat II kódB2010
  • CSI Uniformat II névExterior Walls

Termék elérhetősége

Dél-Amerika Észak-Amerika
Brazília
Egyesült Államok
Chile