Termékek közzététele
(IHB2) Industrial Linear High Bay 2ft
LSI Industries

(IHB2) Industrial Linear High Bay 2ft

The Industrial LED High Bay Series is available in 4′ or 2′ and multiple lumen packages that produce a brighter and whiter light output and a smoother light pattern. The tool-free high transmission lens eliminates glare and improves visual comfort. Available with and without lens.

The slim 7 1/4 inch width of the IHB and high-efficiency make it the ideal linear fixture for applications where the available fixture layout is limited or code requires less than 12 inches of width.

Ideal Applications: Warehouse lighting, distribution center lighting, gym lighting, automotive service bay lighting, factory lighting

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólsi-ihb2
  • TermékcsaládIndoor Lighting
  • TermékcsoportHigh Bay
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-01-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagAkril
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kód3911
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring