Termékek közzététele
(TMFL) Traditional LED Flood Lights
LSI Industries

(TMFL) Traditional LED Flood Lights

The LSI Traditional Floods are an ideal floodlighting solution for a wide range of outdoor applications. Clean simple design, durable construction and solid performance are the benchmarks of the Traditional Series. The clean design blends well with a variety of architectural styles. The durable construction of the die-cast aluminum housing ensures it will stand up under the toughest elements. Optical grade acrylic lenses guarantee superior performance over a long life. Knuckle mounting is standard.

Please visit product page for more fixture documents and published reports.


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólsi-tmfl
  • TermékcsaládOutdoor Lighting
  • TermékcsoportFlood Lights
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-04-08
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)10.35
  • Szélesség (hüvelyk)9.36
  • Mélység (hüvelyk)7.57
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)10
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kód3911
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring