Termékek közzététele
(WPSLS) Slim Wall Packs
LSI Industries

(WPSLS) Slim Wall Packs

The Slim Wall Light Series has a slim, low profile design with attractive architectural styling. A quick and easy mounting system is bottom hinged to prevent leakage. The LED placement and mounting position results in a glare free design.

The WPSLS has high-performance Chip On Board (COB) LEDs behind clear tempered glass for maximum light output. Its high-performance driver features over-voltage, under voltage, short-circuit and over temperature protection. Vertical fins serve as a heat sink and resist accumulation of dust and debris, and the Patent Pending thermal stacking heat removal technology extracts heat from within the housing moving it away from LEDs and integral components.

This product has a 5-year warranty.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólsi-wpsls
  • TermékcsaládOutdoor Lighting
  • TermékcsoportWall Mount Exterior
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-04-10
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)7.65
  • Szélesség (hüvelyk)6
  • Mélység (hüvelyk)4
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)3.8
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC000346
  • ETIM-névBuilding site lighting luminaire
  • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kód3911
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring