Termékek közzététele
(XLCL) Large Area Light – Slice
LSI Industries

(XLCL) Large Area Light – Slice

LSI’s Slice LED area light is available with a choice of four high performance light distributions and two drive currents for exceptional flexibility. The sleek, 1-piece housing ensures the optical unit and internal components are protected from any contaminants. In addition the low profile fixture means very low EPAs for the use of lighter gauge poles. Reduced energy, pole, installation and maintenance costs – all take a slice out of the costs that affect your bottom line.

Ideal Applications:  Parking lot lighting, roadway lighting, street lighting, walkway lighting

Who sells our products?  Various lighting sales agents, lighting manufacturer’s representatives, lighting distributors.  See our Sales Representative Locator.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólsi-xlc
  • TermékcsaládOutdoor Lighting
  • TermékcsoportArea Lights
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-04-28
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)1.44
  • Szélesség (hüvelyk)25
  • Mélység (hüvelyk)46.32
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)55
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC000346
  • ETIM-névBuilding site lighting luminaire
  • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kód3911
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 23
  • CSI MasterFormat 2014 névArea Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring