Termékek közzététele
POWERLUG LED
Archivált

POWERLUG LED

4.5/5 csillag4.5(8 vélemény)

Modern floodlight for LED light source.

  • High efficacy to 151 lm/W
  • Passive cooling system
  • Modern design
  • Simple one person mounting
  • Reliability
Specifikáció
  • TECHNICAL DATA
    Mounting: on the adjustable holder, on the substrate
    Body: high pressure die-cast aluminum
    Lateral Surface Wind Exposed: 0.163 m²

    ELECTRICAL DATA
    Power supply efficiency: >92%
    Power: 220-240V 50/60Hz
    Includes light source: yes

    GENERAL DATA
    Lifetime (L80B10): 100 000 h
    Available on request: LLOC, DALI, DIM 1..10V
    Warranty: 5 years
    Application: industrial facilities, warehouses, metro, parking areas, facades

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítópowerlug
  • TermékcsaládLamps
  • TermékcsoportSurface mounted
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-01-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)95
  • Szélesség (mm)403
  • Mélység (mm)405
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeLengyelország
  • Gyártás helyeLengyelország
  • Nettó tömeg (kg)8.8
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEG000027
  • ETIM-névLuminaires
  • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kód3911
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting
  • OmniClass szám23-35 00 00
  • OmniClass névElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring