Termékek közzététele
AERA 4 SEAL CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect
Lumenwerx

AERA 4 SEAL CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect

4.5/5 csillag4.5(8 vélemény)

The Aera 4" Seal Cylinder, available as a pendant, surface, or wall mounted luminaire, takes the Aera family’s clean esthetic and
performance assets to wet locations and outdoor environments, delivering lighting that’s visually comfortable with minimal glare.

Specifikáció
  • SIZE: 2"

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, WALL WASH

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, DUO , SOLA

    MOUNTING: CYLINDER-CUBOID, SURFACE, PENDANT

    OPTICS: LINEAR SPREAD, HEX LOUVER

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAE4SEALCYP
  • TermékcsaládPendant
  • TermékcsoportAERA
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-05-05
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001743
  • ETIM-névPendant luminaire
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada