Termékek közzététele
PIVOT GLOBE, Surface
Lumenwerx

PIVOT GLOBE, Surface

The Pivot Track is a 48V, 1.55-inch wide linear system designed for pendant, recessed, or surface mounting to accommodate the Pivot
Track Modules. With infinite run capabilities in segments of up to 8 feet, the Pivot Track can branch out horizontally and vertically to
create a multitude of shapes, patterns, and effects for various architectural applications.

Pivot Globe offers uniform light distribution and the timeless appeal of the spherical form. Made from frosted glass, the luminaire is lit fully with our Isotropic Radiant OpticTM (IROTM) that distributes light smoothly and evenly in all directions, thereby avoiding undesirable hotspots. Available in 4″, 6″, and 8″ diameters.

Specifikáció
  • SIZE: 4" (4" DIAMETER), 6" (6" DIAMETER) , 8" (8" DIAMETER)

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPIVGLB-S
  • TermékcsaládSurface
  • TermékcsoportPivot
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-02-02
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001743
  • ETIM-névPendant luminaire
  • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kód3911
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 leírásSurface luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada