Termékek közzététele
UBIK, Pendant
UBIK, Pendant
UBIK, Pendant
    Lumenwerx

    UBIK, Pendant

    Sleek square form meets superb function in Ubik, a lighting family designed to provide a multitude of creative options. These compact 2" wide pendant fixtures are offered with, HLO and parabolic louver and wall wash optics for direct illumination; and widespread or translucent optics for indirect illumination.

    Specifikáció
    • SIZE: 2 5/8" X 2 15/16"

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, BIOS, CHROMAERX SOLA AND DUO

      MOUNTING: PENDANT

      DIRECT OPTICS: 

      • MWPL - Matte White Parabolic Louver
      • MSPL - Matte Silver Parabolic Louver
      • MBPL - Matte Black Parabolic Louver
      • HLO - High-Efficiency Lambertian Optic
      • WWW - Wall Wash White Optic
      • WWS - Wall Wash Silver Optic
      • WWB - Wall Wash Black Optic

      INDIRECT OPTICS:

      • WIO2 - Widespread Indirect Optic
      • TIO - Translucent Indirect Optic
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóUBIP
    • TermékcsaládPendant
    • TermékcsoportUBIK
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-01-03
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeKanada
    • Gyártás helyeKanada
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEC001743
    • ETIM-névPendant luminaire
    • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391115
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada