Termékek közzététele
QUAD, Pendant Wide
Lumenwerx

QUAD, Pendant Wide

Quad is the simply designed and crisply executed linear luminaire for circulation, general, and utility applications. The High-efficiency Lambertian Optic provides excellent luminous efficacy and uniform luminosity across the diffuser. Quad is available in either a wide 3.5" or narrow 2.5" profile, along with surface and wall models, and can be installed in continuous runs. Not with standing the compact form, a full range of electrical and integrated control options is available. Quad is also available in T5 & T5HO.
Specifikáció
  • SIZE: 3 1/2” X 3 1/2" & 3 1/2” X 2 1/2" LIGHT SOURCE: LED, T5, T5HO LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóQUAWP
  • TermékcsaládPendant
  • TermékcsoportQuad
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEC001743
  • ETIM-névPendant luminaire
  • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kód391115
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 leírásPendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring