Termékek közzététele
UBIK TROFFER, Recessed
UBIK TROFFER, Recessed
    Lumenwerx

    UBIK TROFFER, Recessed

    Sleek square form meets superb function in Ubik, a lighting family designed to provide a multitude of creative options. Ubik Troffer creates visual comfort with its low-glare dual optical chamber performance. The center channel features parabolic louvers, available in matte white or matte silver, that deliver a soft conical distribution. Side lenses provide indirect, reflected, soft diffused distribution using Tri-Flect technology. Both 1x1 and 2x2 fixtures offer 60/40 and 40/60 light distribution options and meet the WELL Building Standard™ guidelines for UGR values. Ubik Troffer comes in Static White, BIOS, Chromawerx Sola and Duo.

    Specifikáció
    • SIZE: 1' X 1' - 2' X 2'

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, BIOS, CHROMAWERX SOLA and DUO

      MOUNTING: RECESSED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      CENTER OPTIC: 

      • MWPL - Matte White Parabolic Louver
      • MSPL - Matte Silver Parabolic Louver

      SIDE OPTIC: TFO - Tri-Flect Optic

      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítóUBIT
      • TermékcsaládRecessed
      • TermékcsoportUBIK
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2022-01-04
      • Verziószám1
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagAlumínium
      • Tervezés helyeKanada
      • Gyártás helyeKanada
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
      • IFC besorolásvilágítási alkatrész
      • ETIM-kódEG000027
      • ETIM-névLuminaires
      • UNSPSC névRecessed lighting
      • UNSPSC kód39111505
      • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_71
      • Uniclass 2015 leírásRecessed luminaires
      • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
      • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
      • OmniClass szám23-35 47 11
      • OmniClass névLighting Fixtures
      • CSI UniFormat II kódD5020
      • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring