Termékek közzététele
SolarScapes Awnings & Carports
Lumos Solar

SolarScapes Awnings & Carports

4.2/5 csillag4.2(17 vélemény)
What are SolarScapes? Building on the design that won Dwell on Design's Best Energy Product in 2012, SolarScapes are modular, pre-fabricated solar canopy structure solutions that are infinitely configurable to meet the needs of any project. You will have the ability to offer your customers unique, ultra functional, free-standing solar structures without an in-house design, engineering and fabrication team. SolarScapes are the solution to the most demanding solar design and installation problems. Simply provide a few pieces of information about your project and Lumos takes care of the rest. We will provide... Fully Fabricated Structure LSX Frameless Solar module system Mounting Components and Hardware Engineering/Structural Wet Stamped Permit Package Included Why SolarScapes? Overhead solar applications do not require a Class A Fire Rating Infinite Powder Coated Color options High Wind, Snow and Seismic Load Capacity Superior Aesthetics Extremely Easy and Fast Installation Time Applications Patio Cover Carport EV Charging Station Covered Walkway Covered Picnic Area Bus Stop More... Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Specifikáció
  • Country: United States Region: North America
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSolarScapes
  • TermékcsaládElectrical
  • TermékcsoportSolar Panels
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-04-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Napenergia
  • Uniclass 2015 kódPr_60_70_65_63
  • Uniclass 2015 leírásPhotovoltaic modules
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPhotovoltaic Collectors
  • OmniClass szám23-35 11 17 15
  • OmniClass névPhotovoltaic Collectors

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok