Termékek közzététele
Lundhs Antique Facade Cladding

Lundhs Antique Facade Cladding

LUNDHS Antique is a pure natural brown stone with blue/purple crystals. Unlike artificial building materials, LUNDHS Antique gives a unique appearance that can only be found in a natural material. It is a 100% natural stone, quarried from the mountain, then cut into panels/tiles with a selection of finishes and sizes suitable for wall decoration and paneling. To ensure a required level of consistency regarding colour and quality, it is carefully selected with a limited distribution from Lundhs.

Available surface finishes:

* Polished (smooth glossy surface)

* Honed (smooth matte surface)

* Silk (light textured matte surface)

* Flamed (dry textured surface, light in colour)

* Waterjet (dry textured surface, Light in colour)

Lépjen kapcsolatba a Lundhs Real Stone céggel

Specifikáció
  • Natural stone from Norway. Stone type: Anorthosite.

    Available as "cut to size" for projects upon request.

    Thickness; 20mm, 30mm

    Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Flamed, Waterjet

    Weight 2700 kg/m3 .

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLundhs_Antique_Wall_Tiles-copy
  • TermékcsaládFacade Cladding
  • TermékcsoportFacade Cladding
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-07-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyag
  • Másodlagos anyag
  • Tervezés helyeNorvégia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
  • IFC besorolásFelszín
  • UNSPSC névWall finishing materials
  • UNSPSC kód301615
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_14_56
  • Uniclass 2015 leírásNatural stone panels
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 30 33
  • CSI MasterFormat 2014 névStone Tiling
  • OmniClass szám23-15 15 13 11
  • OmniClass névNatural Stone Wall Tiles
  • CSI UniFormat II kódC3010
  • CSI Uniformat II névWall Finishes

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika