Termékek közzététele
Lundhs Emerald Facade Cladding
Lundhs Emerald Facade Cladding
Lundhs Emerald Facade Cladding

    Lundhs Emerald Facade Cladding

    LUNDHS Emerald is a natural stone with dark, almost black background full of lustrous blueish crystals. It is a 100% natural material, quarried from the mountain, then cut into panels/tiles with a selection of different finishes and sizes for wall decoration and paneling. It is a versatile material that is easy to combine with other building materials, or excellent as a standout solution.

    Available surface finishes:

    * Polished (smooth glossy surface)

    * Honed (smooth matte surface)

    * Silk (light textured matte surface)

    * Flamed (dry textured surface, light in colour)

    * Waterjet (dry textured surface, Light in colour)

    Lépjen kapcsolatba a Lundhs Real Stone céggel

    Specifikáció
    • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite.

      Available as "cut to size" for projects upon request.

      Thickness; 20mm, 30mm

      Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Flamed, Waterjet

      Weight 2700 kg/m3 .

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLundhs_Emerald_Wall_Tiles-copy
    • TermékcsaládFacade Cladding
    • TermékcsoportFacade Cladding
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-18
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyag
    • Másodlagos anyag
    • Tervezés helyeNorvégia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Burkolat
    • IFC besorolásFelszín
    • UNSPSC névWall finishing materials
    • UNSPSC kód301615
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_14_56
    • Uniclass 2015 leírásNatural stone panels
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 30 33
    • CSI MasterFormat 2014 névStone Tiling
    • OmniClass szám23-15 15 13 11
    • OmniClass névNatural Stone Wall Tiles
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika