Termékek közzététele
GRAFIK Eye® QS Wireless Control Unit

GRAFIK Eye® QS Wireless Control Unit

The GRAFIK Eye® QS Control Unit is an easy and efficient way to control both electric light and daylight. It's fully customizable and adjusts lights and shades for any task or activity at the touch of a button. With the GRAFIK Eye® QS Power Module, save energy while meeting the aesthetic, functional, and regulatory needs of any project or space. It features large, engravable, backlit buttons with an intuitive information display and multiple language options, and can control up to 16 lighting zones and up to 3 shade zones.

Lépjen kapcsolatba a Lutron Electronics céggel

Specifikáció
  • ADA Compliant: No Application: Wireless Control Panel Country: United States Depth: 2-3/16" Height: 4-11/16" Industry Standards: Complies with ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1-2007, IECC, Meets CA Title 24 Requirements Manufacturer Product Line: GRAFIK Eye® QS Material: Plastic Number of Shades: 1 to 3 Number of Zones: 3, 4, 6, 8, 16 Region: North America Voltage: 120 V, 240 V Width: 9-3/8"
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítógrafikeyeqswcu
  • TermékcsaládElectrical equipment
  • TermékcsoportGRAFIK Eye® QS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Controls
  • IFC besorolásKapcsolóeszköz
  • UNSPSC névElectrical controls and accessories
  • UNSPSC kód391215
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 09 16
  • CSI MasterFormat 2014 névElectrical Controls and Relays
  • OmniClass szám23-35 37 17
  • OmniClass névDimmer Control Switches