Termékek közzététele
DALI® Power Module
DALI® Power Module

    DALI® Power Module

    The Energi Savr Node unit is a DALI-2® certified DIN-rail mounted single master application controller for use with DALI®-compliant digital addressable loads in Athena systems. It provides DALI® bus power and control for two independent DALI® buses with up to 64 DALI®-compliant, digital addressable loads on each bus.

    Lépjen kapcsolatba a Lutron Electronics céggel

    Specifikáció
    • DALI® Single master application controller • Provides power for two buses of DALI®-compliant, digital addressable loads – 128 mA guaranteed current – 250 mA maximum supply current per bus • Supports up to 64 DALI® compliant loads on each bus, which can be addressed into 64 Lutron zones • Two DALI® buses per Energi Savr Node unit, totaling up to 128 DALI® compliant loads per module and 128 Lutron zones per Energi Savr Node • Dynamic DALI® Group Allocation automatically and intelligently assigns zones to DALI® groups to maximize dimming performance and minimize asynchronous behavior of loads within a zone • Supports DALI® Type 8 tunable-white color temperature (tc) applications - IEC 62386-209 ed.1 • DALI® type 8 loads and other DALI® extended types can be mixed on the same DALI® bus • Supports smooth, continuous fading for up to 4 hours for both color temperature* and intensity • Simultaneous control of color* and intensity with independent fade times
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólutron-athena-qsn-2dalunv-d
    • TermékcsaládLighting Controls
    • TermékcsoportAthena
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-06-25
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)3.5
    • Szélesség (hüvelyk)6.38
    • Mélység (hüvelyk)2.38
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Controls

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada