Termékek közzététele
0 –10 V- / Softswitch Power Module

0 –10 V- / Softswitch Power Module

The DIN Power Module (DPM) family is a group of modular products for the control of lighting, receptacles, and other loads. This document describes the following: 

• LQSE-4T20-120-D: 4-Zone DIN Power Module with 0 –10 V- / Softswitch for controlling lighting, receptacles, and other loads

Lépjen kapcsolatba a Lutron Electronics céggel

Specifikáció
  • • Power module can be used in a HomeWorks QSX system to control and manage light in an entire home or building. 

    • Includes QS link for seamless integration and control of lights. 

    • Auto sink and source capability for 0 –10 V- outputs. 

    • Patented Softswitch circuit eliminates arcing at mechanical contacts when loads are switched, prolonging relay life to an average of 1,000,000 cycles at rated load. 

    • Buttons on the module provide override control. 

    • LEDs on the module provide diagnostic information. 

    • Power module can be used for switching only applications. 

    • Manual Override contact closure input (CCI). 

    • Power failure memory automatically returns the outputs to the levels they were set to prior to a power outage. 

    • Softswitch outputs utilize latching relays to maintain relay state if control power is lost.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólutron-homeworks-lqse-4t20-120-d
  • TermékcsaládLighting Controls
  • TermékcsoportHomeWorks
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-04
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)3.53
  • Szélesség (hüvelyk)8.5
  • Mélység (hüvelyk)2.38
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Controls

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada