Termékek közzététele
Hospitality low-voltage processor panel
Hospitality low-voltage processor panel
Hospitality low-voltage processor panel

    Hospitality low-voltage processor panel

    Low-voltage enclosures are surface-mounted in an electrical closet or equipment space. The number of enclosures and the types of components within them are customized to fit the size, lighting plan, and design of a space. Low-voltage enclosures can be distributed throughout a space near the rooms they are controlling, to provide maximum flexibility during installation of the low-voltage wiring. The LV16 low-voltage enclosure provides a compact housing for mounting a maximum of two Guestroom Control Units or system interfaces in any combination. In addition, it can house up to four wire landing boards and two power supplies.

    Lépjen kapcsolatba a Lutron Electronics céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólutron-controlpanels-lv16-myroom
    • TermékcsaládLighting Controls
    • TermékcsoportmyRoom
    • Megjelenés dátuma2020-10-01
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)16
    • Szélesség (hüvelyk)18
    • Mélység (hüvelyk)4.2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elektromos szerelvények

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada