Termékek közzététele
Wired Daylight Sensor with Infrared Receiver

Wired Daylight Sensor with Infrared Receiver

This daylight sensor is designed specifically to work
with Lutron ballasts, control modules, and sensor
interfaces to implement daylight harvesting. To
maintain a specific light level in the space, it allows
the control system to automatically dim the lights
when the available daylight is high and brighten the
lights when the available daylight is low. An integrated
infrared (IR) receiver resides within the sensor to
allow access to the system for advanced
programming and personal control.

Lépjen kapcsolatba a Lutron Electronics céggel

Specifikáció
  • Dimming / Dimmer Yes
    Type Daylight | Lights On/Off | Dimming
    Environment Indoor
    Height 0.7"
    Voltage 24 V
    Width 1.1875"

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólutron-ec-dir
  • TermékcsaládLighting Controls
  • TermékcsoportEcoSystem™ Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2010-05-28
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Controls
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 26 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Daylighting Devices
  • OmniClass szám23-35 00 00
  • OmniClass névElectrical and Lighting Specific Products and Equipment