Termékek közzététele
17-inch Low-Voltage Enclosure

17-inch Low-Voltage Enclosure

The 17-inch low-voltage enclosure accommodates one HWI-H48 dimmer interface. The enclosure accepts one 120 V~ feed to power the panel, which is self-contained in an enclosed area, thus allowing access to only the low-voltage connections when the enclosure cover is removed.

Lépjen kapcsolatba a Lutron Electronics céggel

Specifikáció
  • Width 9.25"
    Height 17.25"
    Depth 3.875"
    Voltage 120 V
    Environment Indoor Use Only
    Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0-90%
    Material 16-gauge galvanized sheet metal
    Weight 16 lb.
    Mounting Options Surface-Mounted | Recess-Mounted

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólutron-hwi-lv17-homeworks
  • TermékcsaládLighting Controls
  • TermékcsoportHomeWorks
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-12-19
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)17.25
  • Szélesség (hüvelyk)9.25
  • Mélység (hüvelyk)3.88
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elektromos szerelvények
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 09 26
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting Control Panelboards
  • OmniClass szám23-35 00 00
  • OmniClass névElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada