Termékek közzététele
Radio Powr Savr™ Wireless Occupancy Sensor, 360 deg Coverage, Ceiling Mount, 3-Settings

Radio Powr Savr™ Wireless Occupancy Sensor, 360 deg Coverage, Ceiling Mount, 3-Settings

Radio Powr Savr™ wireless ceiling-mounted, battery-powered, passive infrared (PIR) sensors automatically control lights to compatible dimming or switching devices. These sensors utilize exclusive Lutron XCT™ Technology for fine motion detection and can be mounted to different ceiling materials using multiple ceiling-mount methods.

Lépjen kapcsolatba a Lutron Electronics céggel

Specifikáció
  • Dimming / Dimmer Yes
    Type Occupancy/Vacancy | Vacancy | Passive Infrared | Lights On/Off | Dimming
    Environment Indoor
    Coverage 324 ft² to 676 ft²
    Height 1.125"
    Voltage 24 V
    Width 3.5625"

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólutron-lrf2-ocr2b
  • TermékcsaládLighting Controls
  • TermékcsoportRadio Powr Savr™ Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2010-05-28
  • Verziószám2
  • Magasság (hüvelyk)1.13
  • Szélesség (hüvelyk)3.56
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Controls
  • UNSPSC névElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC kód3912
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting Control Devices
  • OmniClass szám23-35 00 00
  • OmniClass névElectrical and Lighting Specific Products and Equipment