Termékek közzététele
QS Motor Group Controller

QS Motor Group Controller

The QS motor group controller is an interface that provides seamless integration of Quantum® and QS stand-alone systems with AC blinds, shades, louvers, projection screens, or any compatible AC motor. It provides four (4) independently controllable AC raise/lower outputs from one common AC input feed.

Lépjen kapcsolatba a Lutron Electronics céggel

Specifikáció
  • Type QS Motor Controller Node
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 6 amps
    Depth 2.4375"
    Height 3.5625"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 6.4"

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólutron-qs-motorcontroller
  • TermékcsaládShades
  • TermékcsoportQS Motor Group Controller
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-22
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)3.56
  • Szélesség (hüvelyk)6.4
  • Mélység (hüvelyk)2.44
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Controls
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 24 13
  • CSI MasterFormat 2014 névRoller Window Shades
  • OmniClass szám23-35 15 11
  • OmniClass névAlternating Current (AC) Motors