Termékek közzététele
30-Output Configurable Smart Enclosure
30-Output Configurable Smart Enclosure
30-Output Configurable Smart Enclosure

    30-Output Configurable Smart Enclosure

    The Sivoia QS Smart Enclosure simplifies wiring and organizes installations with multiple Sivoia QS window treatments and other system devices and interfaces.

    Lépjen kapcsolatba a Lutron Electronics céggel

    Specifikáció
        1. Width 15.875"
          Height 59.5"
          Depth 4.21"
          Voltage 120 V to 240 V
          Environment Indoor Use Only
          Mount Type Surface-Mounted | Recess-Mounted
          Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
          Humidity 0% to 90%

        Műszaki specifikáció
        • Egyedi azonosítólutron-qsps-30pnl
        • TermékcsaládDistribution Boards and Control Panels
        • TermékcsoportSivoia® QS
        • TípusObjektum (egy termék)
        • Megjelenés dátuma2019-12-19
        • Verziószám1
        • Magasság (hüvelyk)59.5
        • Szélesség (hüvelyk)15.88
        • Mélység (hüvelyk)4.21
        Kapcsolódó adatok
        • Elsődleges anyagFém
        • Másodlagos anyagMűanyag
        • Tervezés helyeEgyesült Államok
        • Gyártás helyeEgyesült Államok
        Besorolások
        • BIMobject kategóriaElektromos - Controls
        • CSI MasterFormat 2014 kód26 22 13
        • CSI MasterFormat 2014 névLow-Voltage Distribution Transformers
        • OmniClass szám23-35 00 00
        • OmniClass névElectrical and Lighting Specific Products and Equipment