Termékek közzététele
Energi Savr Node for EcoSystem

Energi Savr Node for EcoSystem

The Energi Savr Node unit is a DIN-rail mounted Eco Link controller for EcoSystemR ballasts, drivers and devices. It provides Eco Link power and control for two independent Eco Links with up to 64 ballasts each. The Energi Savr NodeT unit also provides direct connections and power for the following LutronR devices: Occupancy sensors, Daylight sensors, IR receivers, QS devices.

Lépjen kapcsolatba a Lutron Electronics céggel

Specifikáció
  • Type EcoSystem Eco Link Controller
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 2.4375"
    Height 3.5625"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 6.4"

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólutron-qsne-2eco
  • TermékcsaládLighting Controls
  • TermékcsoportEnergi Savr Node
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-30
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)3.56
  • Szélesség (hüvelyk)6.4
  • Mélység (hüvelyk)2.44
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Controls
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting Control Devices
  • OmniClass szám23-35 00 00
  • OmniClass névElectrical and Lighting Specific Products and Equipment