Termékek közzététele
Sivoia QS Wireless Panel

Sivoia QS Wireless Panel

The Sivoia QS Wireless Smart Panel simplifies wiring and organizes installations with multiple Sivoia QS Wireless window treatments. The Sivoia QS Wireless Smart Panel is designed to be hardwired into a standard 120-240 V~ circuit. Each panel contains ten NEC® Class 2/PELV outputs that provide power to connected devices.

Lépjen kapcsolatba a Lutron Electronics céggel

Specifikáció
  • Amp Rating 10 amps
    Depth 4.1875"
    Height 18"
    Voltage 120 V to 240 V
    Width 10.875"
    Type Sivoia Wireless Smart Panel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólutron-qspsy
  • TermékcsaládShades
  • TermékcsoportSivioia QS Wireless
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-13
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)18
  • Szélesség (hüvelyk)10.88
  • Mélység (hüvelyk)4.19
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Controls
  • IFC besorolásElektromos elem
  • UNSPSC névElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
  • UNSPSC kód391213
  • Uniclass 2015 kódPr_75_50_18_17
  • Uniclass 2015 leírásControl panels
  • OmniClass szám23-35 25 23
  • OmniClass névElectrical Control Panels