Termékek közzététele
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad

    HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad

    HomeWorks QS seeTouch keypads work seamlessly within the system to control lights, shades, temperature and integrated devices.

    Lépjen kapcsolatba a Lutron Electronics céggel

    Specifikáció
    • Width 2.9375"
      Height 4.6875"
      Depth 1.5625"
      Finish
      Metal Satin Brass | Metal Bright Brass | Metal Bright Chrome | Metal Antique Brass | Metal Antique Bronze | Metal Satin Chrome | Metal Satin Nickel | Metal Bright Nickel | Metal Clear Anodized | Metal Black Anodized | Metal Brass Anodized | Matte White | Matte Beige | Matte Ivory | Matte Almond | Matte Light Almond | Matte Gray | Matte Taupe | Matte Sienna | Matte Brown | Matte Black
      Voltage 24 V to 36 V
      Mount Type Wall Mounted
      Environment Indoors
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0-90%
      Power Consumption 0.6 watt

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólutron-seetouch-homeworks-arch
    • TermékcsaládLighting Controls
    • TermékcsoportHomeWorks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-02
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)4.69
    • Szélesség (hüvelyk)2.94
    • Mélység (hüvelyk)1.56
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Controls
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 09 23
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting Control Devices
    • OmniClass szám23-35 37 17
    • OmniClass névDimmer Control Switches