Termékek közzététele
Energi Savr Node 0–10 V/Softswitch

Energi Savr Node 0–10 V/Softswitch

The Energi Savr Node with Softswitch module digitally integrates controls and powers communication throughout the lighting control system. The Energi Savr Node 0–10 V/Softswitch is a simple, programmable, smart module that controls all the lights and saves energy in a commercial space. The Energi Savr Node with Softswitch module can be used to switch third-party ballasts and other non-dim loads, as well as connect wired and wireless occupancy/vacancy sensors, daylight sensors, and wallstations to manage light in a variety of spaces. Ideal for retrofits and new construction, each Energi Savr Node with Softswitch module can be installed locally, without connecting to a central panel.

Lépjen kapcsolatba a Lutron Electronics céggel

Specifikáció
  • Type Softswitch Fixture Controller
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 3.1875"
    Height 13.25"
    Voltage 120 V to 277 V
    Width 9.25"

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólutron-softswitchqsn
  • TermékcsaládLighting Controls
  • TermékcsoportEnergi Savr Node
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-22
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)13.25
  • Szélesség (hüvelyk)9.25
  • Mélység (hüvelyk)3.19
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Controls
  • UNSPSC névElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC kód3912
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 09 43.16
  • CSI MasterFormat 2014 névAddressable Fixture Lighting Control
  • OmniClass szám23-27 15 21 11
  • OmniClass névBuilding Lighting Control Panel