Termékek közzététele
Vive Maestro Wireless Dimmers
Vive Maestro Wireless Dimmers
Vive Maestro Wireless Dimmers
Vive Maestro Wireless Dimmers

    Vive Maestro Wireless Dimmers

    The Maestro Wireless solution incorporates Maestro Wireless load controls, wireless sensors, and wireless remote controls, which provide a system that delivers energy savings, convenience, and ease of installation. Maestro Wireless dimmers and switches use Lutron patented Clear Connect RF Technology, which enables wireless communication with Radio Powr Savr sensors and Pico remote controls for light control and general switched loads. These products are also compatible with the Vive hub which enables a simple setup process using a standard web browser on any Wi-Fi enabled phone, tablet or computer. It also enables control and monitoring of all Vive devices. The Vive hub can be added at any time.

    Lépjen kapcsolatba a Lutron Electronics céggel

    Specifikáció
    • Finish
      Architectural Matte White | Architectural Matte Ivory | Architectural Matte Beige | Architectural Matte Gray | Architectural Matte Brown | Architectural Matte Black | Architectural Matte Almond | Architectural Matte Light Almond | Architectural Matte Taupe | Satin Matte Hot | Satin Matte Merlot | Satin Matte Plum | Satin Matte Turquoise | Satin Matte Sea Grass | Satin Matte Biscuit | Satin Matte Eggshell | Satin Matte Taupe | Satin Matte Snow | Satin Matte Palladium | Satin Matte Midnight | Satin Matte Sienna | Satin Matte Terracotta | Satin Matte Greenbriar | Satin Matte Bluestone | Satin Matte Mocha Stone | Satin Matte Goldstone | Satin Matte Desert Stone | Satin Matte Stone | Satin Matte Limestone
      Dimming / Dimmer Yes
      Type Light and/or Fan Motor Control
      Amp Rating 3 amps to 6 amps
      Mount Type One Gang Wall
      Environment Indoor
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0 % RH to 90 % RH
      Depth 1.5"
      Height 4.6875"
      Voltage 120 V | 277 V
      Width 2.9375"

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólutron-vive-maestro-dimmerswitches
    • TermékcsaládLighting Controls
    • TermékcsoportVive by Lutron
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-26
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)4.69
    • Szélesség (hüvelyk)2.94
    • Mélység (hüvelyk)1.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Controls
    • IFC besorolásTárgy
    • UNSPSC névElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC kód3912
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 09 23
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting Control Devices
    • OmniClass szám23-35 37 17
    • OmniClass névDimmer Control Switches

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada