Termékek közzététele
PowPak Single Zone Control Module
PowPak Single Zone Control Module

    PowPak Single Zone Control Module

    The PowPak Single Zone Control Module with DALI is a radio frequency (RF) control that operates 1–4 or 1–32* DALI LED drivers or fluorescent ballasts based on input from Pico remote controls and Radio Powr Savr sensors. The control module is ideal for small areas (e.g., classrooms, conference rooms, private offices). Communication with RF input devices (e.g., Pico remote controls, Radio Powr Savr sensors) is accomplished by using Lutron Clear Connect RF technology.

    Lépjen kapcsolatba a Lutron Electronics céggel

    Specifikáció
    • Height 72 mm
      Length 112 mm
      Voltage 220 V to 240 V
      Width 32 mm
      Type Wireless Lighting Control
      Amp Rating 0.05 amps
      Environment Indoor

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólutron-vive-powpak-single-zone
    • TermékcsaládLighting Controls
    • TermékcsoportVive by Lutron
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)112
    • Szélesség (mm)72
    • Mélység (mm)32
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Controls
    • UNSPSC névElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC kód3912
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 09 36
    • CSI MasterFormat 2014 névModular Dimming Controls
    • OmniClass szám23-35 37 17
    • OmniClass névDimmer Control Switches