Termékek közzététele
BARCELONETA hanging lamp
BARCELONETA hanging lamp
BARCELONETA hanging lamp
BARCELONETA hanging lamp
BARCELONETA hanging lamp
BARCELONETA hanging lamp
    Luxcambra

    BARCELONETA hanging lamp

    4.8/5 csillag4.8(8 vélemény)
    Barceloneta wants to pay tribute to the wooden blinds when they were rolled up on the balconies that populated the neighborhoods of Barcelona. At the same time, it is inspired by the function they had to filter the light once they were deployed. A cylindrical suspension lampshade in white or beige parchment or pongee-ribboned finish extends across a light line that allows you to create different environments and tones all around. It can be placed above dining tables, offices or in living and passage areas and works also both individually and in linear series.
    Specifikáció
    • Barceloneta 110 cm or 160 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbarceloneta-hanging-lamp
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-07-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)118
    • Szélesség (mm)160
    • Mélység (mm)17
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok