Termékek közzététele
RUM wall lamp
RUM wall lamp
RUM wall lamp
RUM wall lamp
    Luxcambra

    RUM wall lamp

    The Rum collection, composed of different wall lamps, brings a warm and delicate light wherever they are located in. They can be ideal for bedrooms as their design creates a specific atmosphere while remaining very functional. Each wall lamp adapts to different rooms. This collection is suitable for any needs because it integrates a textile shade, but also options with or without shelf or even LED reader. The versions without shelf can also be oriented both horizontally and vertically.
    Specifikáció
    • Available in vertical or horizontal, with or without reader. Rum vertical: height 28 cm, width 20 cm. Rum horizontal: height 16 cm, width 28 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórum-wall-lamp
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-07-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)16
    • Szélesség (mm)28
    • Mélység (mm)21
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagIron
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető