Termékek közzététele
Sliding door
Magnorvinduet

Sliding door

4.5/5 csillag4.5(26 vélemény)
Sliding door from Magnorvinduet is own developed door which has the same benfits as our windows. The sliding door consist of aluminium on the outside and wood on the inside and all components that will be exposed to moist is in aluminium. The sliding part also contains compositt to improve the u-value.  Can be delivered with handle on both sides  Siegenia ECO Slide hinge system  Sliding part is outside  U-value from 0,86  Treshold of 25mm height in oak  186 mm frame depth
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAT500
  • TermékcsaládDoors
  • TermékcsoportBalcony Doors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-03-29
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeNorvégia
  • Gyártás helyeNorvégia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névWindows
  • UNSPSC kód301716
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 32 13
  • CSI MasterFormat 2014 névSliding Aluminum-Framed Glass Doors