Termékek közzététele
Secure Start® Permeable Underlayment

Secure Start® Permeable Underlayment

Our Highest Performing Underlayment

Secure Start® Permeable is a multilayer reinforced synthetic underlayment for enhanced performance with shingles, tile, wood and metal roofs.

This permeable underlayment improves the life of a roof by allowing internal moisture to escape, while keeping external moisture out.

Underlayment for Shingle Roofs

A new roof requires more than just shingles. It’s a cohesive, coordinated system of 5 parts. In order of installation, they are: 1) ice & water barrier, 2) underlayment, 3) starter shingles, 4) field shingles, and 5) hip & ridge shingles.

Underlayment is installed under shingles and provides a secondary moisture barrier between the roof deck and overlying shingles.

Secure Start® Permeable is our most enhanced synthetic underlayment for shingles.

Specifikáció
  • Technical Specs

    SKU: 1035
    L: 125′
    W: 48″
    SQ/Roll: 5
    Thickness: 32 mils nominal

    Testing Compliance

    ICC-ES AC188
    ASTM D4869
    ASTM D8257
    ASTM E108 Class A
    CCRR #0537
    CAN/CSA A220.1
    FBC Approval – FL23186

    Shipping Specifications

    SQ/Roll: 5
    Rolls/Pallet: 36

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósecure-start-permeable-underlayment
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportShingle Underlayments
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-03-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásTető
  • ETIM-kódEG019610
  • ETIM-névRoofing materials
  • Uniclass 2015 kódPr_25_57_08_71
  • Uniclass 2015 leírásReinforced bitumen membrane perforated underlays
  • CSI MasterFormat 2014 kód06 16 26
  • CSI MasterFormat 2014 névUnderlayment
  • OmniClass szám23-13 39 13
  • OmniClass névRoof Underlayment

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada