Termékek közzététele
Secure Start® Plus Underlayment

Secure Start® Plus Underlayment

Our Most Popular Underlayment

Secure Start® Plus is a lightweight, synthetic underlayment designed with anti-skid technology, which securely holds the underlayment in place and provides a more walkable surface for greater installation safety.

Our most popular underlayment for asphalt shingles, Secure Start® Plus also works well for tile, wood, and metal roofing applications.

Underlayment for Shingles, Tile, Wood & Metal Roofs

A new roof requires more than just shingles. It’s a cohesive, coordinated system of 5 parts. In order of installation, they are: 1) ice & water barrier, 2) underlayment, 3) starter shingles, 4) field shingles, and 5) hip & ridge shingles.

Underlayment sits under the shingle and provides a vapor barrier covering the entire roof. Malarkey offers four underlayments tailored to asphalt shingle roofs.

Secure Start® Plus is our most versatile and popular underlayment.

Specifikáció
  • Technical Specs

    SKU: 1031
    L: 250′
    W: 48″
    SQ/Roll: 10

    Testing Compliance

    ICC-ES AC188
    ASTM D226
    ASTM D8257
    ASTM E108 Class A
    Meets physical properties of ASTM D4869
    Intertek CCRR-1082
    CAN/CSA A123.3
    FBC Approval – FL23186

    Shipping Specifications

    SQ/Roll: 10
    Rolls/Pallet: 36

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósecure-start-plus-underlayment
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportShingle Underlayments
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-03-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásTető
  • ETIM-kódEG019610
  • ETIM-névRoofing materials
  • Uniclass 2015 kódPr_25_57_08_71
  • Uniclass 2015 leírásReinforced bitumen membrane perforated underlays
  • CSI MasterFormat 2014 kód06 16 26
  • CSI MasterFormat 2014 névUnderlayment
  • OmniClass szám23-13 39 13
  • OmniClass névRoof Underlayment

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada