Termékek közzététele
Secure Start® SG Underlayment

Secure Start® SG Underlayment

Our Smooth Grade Underlayment

Secure Start® SG (smooth grade) is a lightweight, synthetic underlayment providing a layer of moisture protection over the entire roof, and suitable for use with asphalt shingles, roof tile, and metal.

Its smooth surfaces, top and bottom, lessen shingle drag and increase installation speed.

Underlayment for Shingle Roofs

A new roof requires more than just shingles. It’s a cohesive, coordinated system of 5 parts: 1) ice & water barrier, 2) underlayment, 3) starter shingles, 4) field (roofing) shingles, and 5) hip & ridge shingles.

As the name implies, underlayment sits under the shingle and provides a vapor barrier covering the entire roof.

Specifikáció
  • Technical Specs

    SKU: 1030
    L: 250′
    W: 48″
    SQ/Roll: 10

    Testing Compliance

    ICC-ES AC188
    ASTM D226
    ASTM D4869
    ASTM D8257
    ASTM E108 Class A
    Intertek CCRR-1082
    CAN/CSA A123.3
    FBC Approval – FL23186. 

    Shipping Specifications

    SQ/Roll: 10

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósecure-start-sg-underlayment
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportShingle Underlayments
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-03-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásTető
  • ETIM-kódEG019610
  • ETIM-névRoofing materials
  • Uniclass 2015 kódPr_25_57_08_71
  • Uniclass 2015 leírásReinforced bitumen membrane perforated underlays
  • CSI MasterFormat 2014 kód06 16 26
  • CSI MasterFormat 2014 névUnderlayment
  • OmniClass szám23-13 39 13
  • OmniClass névRoof Underlayment

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada