Termékek közzététele
Windsor® Starter Shingle Accessory

Windsor® Starter Shingle Accessory

Windsor Starter Shingles

The first row of shingles fortifies the rest. Installed with Windsor® shingles, Windsor® Starter Shingles are color-blended to match the shingles, feature Scotchgard™ Protector from 3M, and made with NEX® Polymer Modified Asphalt. 

Starter Shingles for Windsor Shingles

A new roof requires more than just shingles. It’s a cohesive, coordinated system of 5 parts: 1) ice & water barrier, 2) underlayment, 3) starter shingles, 4) field (roofing) shingles, and 5) hip & ridge shingles.

Windsor® starter shingles are designed to to fortify the first course of shingles most prone to wind uplift, shingle blow-off, and moisture migration.

Note: If starter shingles are selected for the installation of Windsor® shingles, BOTH Smart Start™ starter shingles and Windsor® starter shingles are required.

Specifikáció
  • Technical Specs

    Length: 38-1/4″
    Width: 13-1/4″
    Exposure: 5-3/4″
    Nailing Area: 1-1/4″

    Testing Compliance

    ASTM D3462
    UL 2218 Class 4

    Shipping Specifications

    SKU: 212
    Package Color: Green/Blue
    Bundles/SQ: 3
    Shingles/Bundle: 22
    Bundles/Pallet: 24
    Bundles/Truckload: 576

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítówindsor-starter-shingle-accessory
  • TermékcsaládAccessories
  • TermékcsoportStarter Shingles
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-03-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásTető
  • ETIM-kódEC011784
  • ETIM-névBituminous roof shingle
  • Uniclass 2015 kódPr_25_93_72_08
  • Uniclass 2015 leírásBitumen membrane shingles
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 névShingles and Shakes
  • OmniClass szám23-13 39 15
  • OmniClass névRoof Shingles

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada