Termékek közzététele
Pyramid Skylight Model SI5006

Pyramid Skylight Model SI5006

4.2/5 csillag4.2(5 vélemény)

Pyramids are one of the oldest shapes in architectural history. A pyramid skylight is an affordable design option. The shape allows for snow run-off and can be customized to different pitches. All dimensions are custom as well which means you do not have to stick to a standard model.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósolar-pyramid-skylight-sl5006
  • TermékcsaládSolar Innovations
  • TermékcsoportFixed Skylights
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-01-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Skylights
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névSkylights
  • UNSPSC kód301718
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_72_77
  • Uniclass 2015 leírásSkylights
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névRoof Windows and Skylights
  • OmniClass szám23-17 17 00
  • OmniClass névSkylights