Termékek közzététele
Dome Skylight Model SI5006

Dome Skylight Model SI5006

Solar Innovations® offers fixed skylights in virtually any sizes and can accommodate a wide range of design requirements, including impact certified options and Florida Product Approved options. Because Solar Innovations® has designed several different style tube skylight systems, virtually any roof glazing need can be met. Attaching to virtually any substrate, Solar Innovations®’s structures are suited for both residential and commercial applications without size or design limitations.

If you would like to have your new Solar Innovations® fixed skylight installed or have a fixed skylight in need of repair, the Solar Innovations® service and installation crew will be able to help you! With over 16 years of experience, the installation and service team can service or replace any fixed skylight.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósolar-dome-skylight-sl5006
  • TermékcsaládSolar Innovations
  • TermékcsoportFixed Skylights
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-01-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Skylights
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névSkylights
  • UNSPSC kód301718
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_72_77
  • Uniclass 2015 leírásSkylights
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 névRoof Windows and Skylights
  • OmniClass szám23-17 17 00
  • OmniClass névSkylights

Termék elérhetősége

Észak-Amerika