Termékek közzététele
Manitowoc RNF0620A-161 Nugget Ice Machine
Manitowoc Ice

Manitowoc RNF0620A-161 Nugget Ice Machine

Bite sized nugget with 90% ice content offers one of the best ice to water ratios for maximum cooling and minimal drink dilution.

Up to 613 lbs. (278 kg) of daily ice production.

Perfect for beverage applications, dispensing, smoothies, and cold therapy.

Can be paired with a Multiplex beverage dispenser for an unbeatable soft drink experience.

Highload maintanance free bearings for enhanced reliability.

Evaporator is designed for maximum quality and operating.

As Featured on Amazon.com

#Manitowoc #IceMachine #StainlessSteel #NuggetIceMachine

Specifikáció
  • Item Weight: 210 pounds
    Item model number: RNF0620A-161

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóManitowoc-RNF0620A-161-Nugget-Ice-Machine
  • TermékcsaládIce Machine
  • TermékcsoportNugget
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-05
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 46 83
  • CSI MasterFormat 2014 névIce Machines
  • OmniClass szám23-21 21 29
  • OmniClass névCommercial Ice Machines