Termékek közzététele
Esposed system for repairing the waterproofing layer on a tiled roof
Esposed system for repairing the waterproofing layer on a tiled roof
    Mapei

    Esposed system for repairing the waterproofing layer on a tiled roof

    Waterproofing system for roofs with two-component, solvent-free, pure polyurea-based waterproofing membrane followed by a two-component, solvent-based, aliphatic polyurethane finish resistant to wear and ultra-violet rays.
    Specifikáció
    • MAPECOAT PU 15 (Two-component, aliphatic, solvent-based polyurethane finish resistant to wear and ultra-violet rays), MAPEFLEX PU 30 (Two-component, epoxy-polyurethane sealant with high mechanical properties and resistance to chemicals), PRIMER SN (Two-component fillerized epoxy primer), PURTOP 400 M (Two-component, solvent-free, hybrid polyuria membrane used to form waterproof coatings in situ on wall and roof structures), QUARTZ 0.5 (Washed, kiln-dried quartz sand for use with epoxy and polyurethane resin).
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóM-R-6_Purtop400M_MapecoatPU15
    • TermékcsaládWaterproofing
    • TermékcsoportPurtop
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-09-07
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolyurea
    • Másodlagos anyagFesték
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
    • IFC besorolásFloor
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes