Termékek közzététele
Phantom 10 (PH10) Air Curtain, Steam

Phantom 10 (PH10) Air Curtain, Steam

Phantom 10 (PH10)

The Phantom Series is the choice for architects and designers who need all the performance and protection of a Mars Air Curtain, but need the unit to blend in with the building's internal or external aesthetics. Our Phantom units feature the same top-performing internal components as our 1/2 HP Standard Units, but are enclosed in housing which can be concealed and recess-mounted into a ceiling. The units are quieter and less conspicuous, without sacrificing anything in their ability to do the job required. Standard color for the Phantom Models is Pearl White and heated options are available.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóph10-air-curtain-steam
  • TermékcsaládAir Curtains
  • TermékcsoportPH (Phantom) Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-03-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légfüggönyök
  • IFC besorolásLégterminál
  • ETIM-kódEC011301
  • ETIM-névHot water air curtain
  • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 leírásAir curtains
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 névAir Curtains
  • OmniClass szám23-33 31 11 11
  • OmniClass névHeated Air Curtains