Termékek közzététele
LoPro 2 (LPN2) Air Curtain, Unheated

LoPro 2 (LPN2) Air Curtain, Unheated

ETL Sanitation Certified - LoPro 2 (LPN2)

Our LoPro LPN2 model shares the same sleek, consumer-friendly design the rest of the LoPro series features, only it is ETL Sanitation Certified for foodservice applications. It has a 1/6 HP motor and is sanitation certified for heights up to 7'. The standard color is Obsidian Black.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólpn2-air-curtain-unheated
  • TermékcsaládAir Curtains
  • TermékcsoportSanitation (LPN2 N2 NH2) Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-03-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légfüggönyök
  • IFC besorolásLégterminál
  • ETIM-kódEC010067
  • ETIM-névAir curtain without heat exchanger
  • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 leírásAir curtains
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 névAir Curtains
  • OmniClass szám23-33 31 11 13
  • OmniClass névNon Heated Air Curtains

Termék elérhetősége

Észak-Amerika