Termékek közzététele
Ultimate Bay Window
Ultimate Bay Window
Ultimate Bay Window
    Marvin

    Ultimate Bay Window

    4.3/5 csillag4.3(10 vélemény)

    Ultimate Bay windows are a group of connected windows extending outward from a room at desired angles, allowing light and views from multiple directions.  Some feature a larger operating or stationary window flanked by smaller windows. Ultimate Bay windows can create space indoors for a cozy nook or window seat, or maximize a scenic view to serve as a room’s focal point.

    Features:  Three or more windows connected at chosen angles to add space and light to a room;  Choose a combination of Double Hung or casement windows to suit any design style;  Options include window seats and walkout designs;  Unique wash mode allows access to both sides of glass from indoors.

    Please see Marvin website for Revit exterior color files to get that exact match to our finishes!

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómarvin_bay
    • TermékcsaládSignature
    • TermékcsoportUltimate Windows
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-12-12
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Bay & Bow Windows
    • IFC besorolásAblak
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_98
    • Uniclass 2015 leírásWindow units
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWindows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika Óceánia Európa Ázsia