Termékek közzététele
Modern Multi-Slide Stacked Door Uni-Directional
Modern Multi-Slide Stacked Door Uni-Directional
Modern Multi-Slide Stacked Door Uni-Directional
    Marvin

    Modern Multi-Slide Stacked Door Uni-Directional

    4.0/5 csillag4.0(15 vélemény)

    Combine product ingenuity with pure modern aesthetics and the result is truly stunning.  the Marvin Modern line is made to be built big and perform at scale, complemented by the power of critical design details.

    Features:  Large expanses of glass for maximum views with numerous configurations and sizes available;  Consistent panel thickness with narrow stiles and rails, regardless of configuration or size;  Minimalist hardware designed for superior functionality, features a sleek and modern form;  Three sill options are available with flush, performance and high performance;  Rated up to LC-PG40 for impressive performance;  Over 30 configurations available;  Uni-directional configurations:  1 to 6 panels, available stacked or pocket;  Bi-parting configurations:  2 to 10 panels , available stacked or pocket;  Sized to order in up to 6' x 12' panels;  Meeting stiles are less than 3" wide.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómarvin_mnmss-unidirectional
    • TermékcsaládSignature
    • TermékcsoportModern Doors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-20
    • Verziószám3
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜvegszálerősítésű polimer kompozit
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névMetal doors
    • UNSPSC kód30171505
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 névDoors and Frames
    • OmniClass szám23-17 11 00
    • OmniClass névDoors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok