Termékek közzététele
R–Sill
R–Sill
    Masonite Beams

    R–Sill

    Masonite Beams offer functionally adapted beams which simplify the building process, reduce waste annd ensure high quality by means of industrial production. Processing is performed to an accuracy of 0,2mm in our CNC machines. At the customer`s request we provide e.g. hole cutting, precision and mitred cuts, reinforcements, eaves rafters, web insulation and filling, and also tie plates. We pack functionally adapted beams according to measurement and type and supply various types of fittings suitable for the beam delivery.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórsill
    • TermékcsaládConstruction
    • TermékcsoportBeam
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-09-14
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Beams & Lintels
    • UNSPSC névBeams
    • UNSPSC kód301017
    • Uniclass 2015 kódEF_20_20
    • Uniclass 2015 leírásBeams
    • CSI MasterFormat 2014 kód06 06 10.16
    • CSI MasterFormat 2014 névWood Beam Schedule
    • OmniClass szám23-13 35 11 13 13
    • OmniClass névBeams